製品の公開
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
    BMI

    Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv

    Google翻訳”,
    粒状表面のSBSエラストマービチューメン屋根防水キャップシート。防水作業用の自己保護色の顆粒を備えた非常に高性能な強化SBSエラストマービチューメン膜。この製品は、次の用途に使用されます。•自己保護または強力な保護下にある2層システムのToplayer。 Nox-Activ、Nox-Activルーフ防水システムを使用した光触媒による大気汚染の削減。
    仕様
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen. High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder. Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements. Wide colour range for the Paradiene 30.1 GS cap sheets. NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide). Paradiene 30.1 GS MAIN USES Granule-faced cap sheet of two-layer, self-finished waterproofing systems for inaccessible roofs. On concrete, roof decks. On profiled metal roof decks. On timber and plywood roof decks.
    技術仕様
    • Unique refParadiene-30-1-GS-Noxactiv
    • コレクションセットFLAT ROOF
    • コレクションWATERPROOFING
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-11-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2.5
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)10000
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 副マテリアル繊維ガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • MasterFormat 2014 コード07 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17 13
    • OmniClassタイトルSheet Waterproofing
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING