製品の公開
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
    BMI

    Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv

    Google翻訳”,

    粒状表面のSBSエラストマービチューメン屋根防水キャップシート。防水作業用の自己保護着色顆粒を備えた非常に高性能な強化SBSエラストマービチューメン膜。
    この製品は次のように使用されます:

    • アクセスできない屋根のための2層システムのToplayer
    • テクニカルルーフ
    • 厳重に保護された屋根。
    仕様
      • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen.
      • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder.
      • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
      • Wide colour range.
      • NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide).
    技術仕様
    • Unique refParadiene-40-1-GS-Noxactiv-Grey-Red-Green
    • コレクションセットFLAT ROOF
    • コレクションWATERPROOFING
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-11-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2.9
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)8000
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 副マテリアル繊維ガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)40.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • MasterFormat 2014 コード07 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17 13
    • OmniClassタイトルSheet Waterproofing
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING