製品の公開
Membrane BMI System Paradiene FM
Membrane BMI System Paradiene FM
    BMI

    Membrane BMI System Paradiene FM

    Google翻訳”,

    機械的固定用のSBSエラストマービチューメン屋根下層。 Paradiene FMは、CSTB(Paracier Document Technique d'Application)によってSiplastでの使用が承認されています。
    平らで傾斜した屋根に機械的に固定された2層のビルドアップ屋根防水システムとしての断熱鋼製ルーフデッキ構造と断熱および非断熱コンクリートルーフデッキ構造

    仕様
    • MAIN USES
      Paradiene FM is applied as underlayer of a coloured granule-finished double layer system, specifically designed to be mechanically fixed (with Paradiene 30.1 GS as capsheet) onto wearing elements and substrates, as followed:

      • on steel deck roofs;
      • on wood boarding, exterior grade plywood, chipboard and composite boards;
      • on inaccessible concrete roofs;
      • on insulation boards complying with local technical standards.

      DESCRIPTION

      • SBS elastomeric bitumen layer surfaced with a fusible film.
      • Thickness: 2.5mm.
      • Polyester composite reinforcement: 130g/m²
      • Selvedge with a guide line for mechanical fixings.

      APPLICATIONS

      • Paradiene FM: linear mechanical fixing at the 10cm wide overlap. Then the lapped joints are fully torched.
      • Either Paradiene 30.1 GS or Paradiene 40.1 GS or Parafor 30 GS cap-sheet is fully torch-welded on Paradiene FM.
    技術仕様
    • Unique refParadiene-FM
    • コレクションセットFLAT ROOF
    • コレクションWATERPROOFING
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-11-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2.5
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)7500
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • MasterFormat 2014 コード07 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17 13
    • OmniClassタイトルSheet Waterproofing
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING