製品の公開
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    Google翻訳”,

    SBSエラストマービチューメン防水トーチ可能なアンダーレイ。

    • SBSエラストマービチューメンの元の特性の並外れた保持による長寿命
    • SBSエラストマービチューメンバインダーの弾力性により、ひび割れや耐候性に優れています
    • ガラス補強による優れた寸法安定性。
    仕様
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    技術仕様
    • Unique refParadiene-SVV
    • コレクションセットFLAT ROOF
    • コレクションWATERPROOFING
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2.5
    • 幅(mm)990
    • 奥行き(mm)9900
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 副マテリアル繊維ガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)32.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • MasterFormat 2014 コード07 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17 13
    • OmniClassタイトルSheet Waterproofing
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING