製品の公開
Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    Google翻訳”,

    単層システム用に特別に設計されたSBSエラストマービチューメン防水膜。

    • 特許取得済みの溝付き下面により、信頼性が高く簡単なトーチ。
    • 耳の傷ついた可融性フィルムにより、重ねられた接合部を固定します(Siplast Icopal特許)。
    • SBSエラストマービチューメンによるひび割れやパンクに対する高い耐性、かなりの弾力性。
    • 多数の色が利用可能
    仕様
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    技術仕様
    • Unique refParafor-Solo-S
    • コレクションセットFLAT ROOF
    • コレクションWATERPROOFING
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4
    • 幅(mm)990
    • 奥行き(mm)7920
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)35.28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • MasterFormat 2014 コード07 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17 13
    • OmniClassタイトルSheet Waterproofing
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING