製品の公開
Membrane 5 1-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS
Icopal

Membrane 5 1-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS

Google翻訳”,

屋上緑化用のXPSで断熱されたコンクリート基板に適用された1層SBS改質ビチューメンビルトインメンブレントーチ:
1.基板:コンクリート
2.入門書
3.メンブレン5
5. Icopal Blackline 750、ルートバリア
6. Fonda Geoplex、排水用
7.断熱材:
XPS
8. Fonda Geoplex、排水用
9.セミインテンシブルーフ

仕様
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane welded on XPS insulated concrete substrate for green roofs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

技術仕様
  • Unique refmembrane-5-gras-xps-betong
  • コレクションセットWater Proofing Membrane
  • コレクションBuilt in system
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-17
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードSs_30_40_30_71
  • Uniclass2015詳細Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • MasterFormat 2014 コード07 52 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31 11
  • OmniClassタイトルSingle Layer Roof Membranes