製品の公開
Membrane 5BRO 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated
Icopal

Membrane 5BRO 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated

Google翻訳”,

コンクリート用コンクリート基板に塗布された1層SBS改質ビチューメンビルトインメンブレントーチ:
1.基板:コンクリート
2.入門書
3.メンブレン5BRO
4. 2 x Akvaden Byggfolie、蒸気層
5.コンクリート

仕様
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for concrete.
    System can be used on concrete substrate.

技術仕様
  • Unique refmembrane-5bro-betong-betong
  • コレクションセットWater Proofing Membrane
  • コレクションBuilt in system
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-17
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルコンクリート
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードSs_30_40_30_71
  • Uniclass2015詳細Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • MasterFormat 2014 コード07 52 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31 11
  • OmniClassタイトルSingle Layer Roof Membranes