製品の公開
Mono PM 1-layer system, cable duct
Icopal

Mono PM 1-layer system, cable duct

Google翻訳”,

1 層 SBS 改質ビチューメン屋根用メンブレン、トラフ シートに機械的に固定され、ミネラル ウールで断熱:
1.基板:トラフシート
2. 蒸気バリア: Icopal Akvaden 0.2 mm PE フィルム
3.断熱:
1層ミネラルウール
2層ミネラルウール(オフセットシームで配置)
表面圧縮抵抗 > 60 kPa のミネラルウールの 3 層 20 mm ボード
4.メカニカルファスナー:テレスコピック
5. 膜フランジ: 膜 3
6.ケーブルダクト
7. 屋根用フェルト: 1x1 m モノ P/PM (グレー/ホワイト) 谷間、機械的に固定および溶接された継ぎ目
Mono PM は、スレート グレー (標準) または白色で利用できます。

仕様
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

技術仕様
  • Unique refmono-pm-1-layer-system-cable-duct
  • コレクションセットWater Proofing Membrane
  • コレクションSingle ply system
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードSs_30_40_30_72
  • Uniclass2015詳細Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • MasterFormat 2014 コード07 52 16.14
  • MasterFormat 2014 タイトルMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31 11
  • OmniClassタイトルSingle Layer Roof Membranes