製品の公開
Mono PM 1-layer system, outside corner
Mono PM 1-layer system, outside corner
Mono PM 1-layer system, outside corner
Mono PM 1-layer system, outside corner
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, outside corner

    Google翻訳”,

    1 層 SBS 改質ビチューメン屋根用メンブレン、20 mm のミネラル ウール ボードを使用した凝縮断熱木製下地に機械的に固定:
    1. 基板: 木製パネル ≥ 23 mm
    2. 瀝青の下層: 最小 Micoral YAM 2000
    3. コンデンス断熱材: 表面圧縮抵抗 > 60 kPa のミネラルウールの 20 mm ボード
    4.メカニカルファスナー:ネジとプレート
    5. 屋根用フェルト: モノ PM 機械的固定および溶接シーム
    6. コーナー補強材: Hörnmembran
    7. シングル プライ メンブレン、詳細: Mono PM
    Mono PM は、スレート グレー (標準) または白色で利用できます。

    仕様
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    技術仕様
    • Unique refmono-pm-1-layer-system-outside-corner
    • コレクションセットWater Proofing Membrane
    • コレクションSingle ply system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 副マテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEG020300
    • ETIM 名Building - Roofing materials
    • MasterFormat 2014 コード07 52 16.14
    • MasterFormat 2014 タイトルMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31 11
    • OmniClassタイトルSingle Layer Roof Membranes