製品の公開
Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm
Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm

    Google翻訳”,

    ミネラルウールで断熱されたトラフシートに機械的に固定された1層SBS改質ビチューメンルーフィングメンブレン:
    1.基板:トラフシート
    2. 蒸気バリア: Icopal Akvaden 0.2 mm PE フィルム
    3.断熱:
    1層ミネラルウール
    2層ミネラルウール(オフセットシームで配置)
    表面圧縮抵抗 > 60 kPa のミネラルウールの 3 層 20 mm ボード
    4.メカニカルファスナー:テレスコピック
    5. ルーフィング フェルト: Icopal Mono PM メカニカル ファスナーおよび溶接シーム
    6. 壁に直立: Icopal Mono PM 機械式固定、溶接シーム、壁への溶接
    7. コンデンス アイソレーション: Elastoflex YEP 2500 のストライプ、裏側に機械的に固定
    Mono PM は、スレート グレー (標準) または白色で利用できます。

    仕様
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    技術仕様
    • Unique refmono-pm-1-layer-system-upstand-against-parapet-over-350
    • コレクションセットWater Proofing Membrane
    • コレクションSingle ply system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 副マテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEG020300
    • ETIM 名Building - Roofing materials
    • MasterFormat 2014 コード07 52 16.14
    • MasterFormat 2014 タイトルMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31 11
    • OmniClassタイトルSingle Layer Roof Membranes