製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bmigroup-monier/products/f01246c2-2f45-41f3-ac0e-9ba0003953a2
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Belmont
利用できません: アメリカ合衆国
Monier
フォロー
Belmont
Google翻訳”,
原文を見る
ベルモントは、大きなサイズの実用的な利点を備えた非常にスタイリッシュなセラミック タイルです。ベルモントは、改修および新築向けに審美的な音響ソリューションを提供します。ベネルクス三国の風景にぴったりの佇まいです! Monier Revit ファイルを適用するための説明ビデオについては、「リンク」および「説明ビデオ」にアクセスしてください。
ダウンロード
仕様
仕様
Batten gauge 370 mm (300 - 370 mm) Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Tile dimensions 465 x 326 mm. Coverage 280 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9,7 - 11,9. Weight per m2 ± 44,2 kg
技術仕様
技術仕様
Unique ref
belmont_7780000_nl
コレクションセット
Pitched Roof Tile System
コレクション
Belmont
タイプ
ショーケース(モデル)
公開日
2024-06-20
エディション
1
高さ(Mm)
465
幅(mm)
326
奥行き(mm)
58
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/belmont/
インストール手順
https://www.skgikob.nl/images/afbeeldingen/beoordelingsrichtlijnen/SKG-IKOB-Beoordelingsrichtlijnen/BRL_1513-2_dd_20-07-2022.pdf
説明用動画
https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g
製品識別情報
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/belmont/
技術説明
https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h65/hc4/9034297049118/H7-Belmontpdf
関連
関連
主なマテリアル
セラミック
製造国
フランス
正味重量(kg)
4.1
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
IFC分類
屋根
Uniclass2015コード
Pr_25_93_72_12
Uniclass2015詳細
Clay interlocking tiles
MasterFormat 2014 コード
07 32 13
MasterFormat 2014 タイトル
Clay Roof Tiles
OmniClassNumber
23-13 39 17 11
OmniClassタイトル
Clay Roof Tiles
対応地域
ヨーロッパ
オランダ
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード