製品の公開
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

Google翻訳”,

Fabral 波形パネルは、複数の被覆範囲と間隔オプションから選択できる、古典的なデザインの露出したファスナー パネルです。卓越した耐久性と無制限の色のオプションを備えた Fabral の波形パネルは、機能と創造性にとって完璧な選択肢となるでしょう。波形パネルの構造により、垂直に設置した場合、必要に応じてデザインのあらゆる曲線に沿うことができます。壁と屋根の両方での使用に適しています。波形パネルを使用すると、視野は無限大になります。

Fabral は、建築、教育、商業、産業、農業用途向けの金属屋根および壁パネルの主要サプライヤーです。学校向けの省エネ被覆材から大規模小売チェーン向けの活気に満ちたエンクロージャ システムまで、Fabral はどのような市場でも信頼できるソリューションです。

教育施設向けの現代のモデルは、Fabral 製品を使用して設計されています。建築外壁ソリューション用の金属の大手プロバイダーとして、Fabral システムはあらゆる商業建築セグメントのプロジェクトに指定されています。耐久性のある外装は学校が建物をしっかりと密閉するのに適しており、次のレベルのエネルギー効率を実現します。

仕様
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • .050" Aluminum
    • 18 Gauge Steel
    • 20 Gauge Steel
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel
    • 26 Gauge Steel

    Panel Features: Vertical & Horizontal Applications

    Customizations Available:

    • Curving Options
    • Mitered Corners
    • Wall & Roof Variations

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

技術仕様
  • Unique ref7-8-corrugated-wall-and-roof-panel
  • コレクションセットMetal Roofing, Siding, Corrugated
  • コレクション7/8" Corrugated Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードPr_25_71_14
  • Uniclass2015詳細Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • MasterFormat 2014 コード07 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 11 11
  • OmniClassタイトルExterior Metal Roof Panels