製品の公開
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Google翻訳”,
    洗練されたモダンなものが好きですか?それならブルターニュは完璧だ。これは、普通の屋根瓦ではなく、風変わりなパン屋根瓦です。 Monier Revit ファイルを適用するための説明ビデオについては、「リンク」および「説明ビデオ」にアクセスしてください。
    仕様
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    技術仕様
    • Unique refbretagne_7770103_nl
    • コレクションセットPitched Roof Tile System
    • コレクションBretagne
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-06-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)244
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEC003150
    • ETIM 名Roof tile
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルClay Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 11
    • OmniClassタイトルClay Roof Tiles

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ