製品の公開
Brugse Pan
Brugse Pan
    Monier

    Brugse Pan

    Google翻訳”,
    典型的な中空の形状を備えた Brugse Pan は、新しい建物だけでなく、よりクラシックな住宅にも完璧にフィットします。ブルーグスパンは、ボディにスルーカラーが施されているため、何年もその外観を保ちます。 Brugse Pan は OVH モデルの優れた代替品です。 Monier Revit ファイルを適用するための説明ビデオについては、「リンク」および「説明ビデオ」にアクセスしてください。
    仕様
    • Size: 380 x 230 mm Batten Gauge: 280-305 mm Cover width: 200 mm Minimum Roof pitch 20 degrees. For roof pitches 15-20 degrees consult with the Dakservice or sales contact. For more details follow links to Technical description.
    技術仕様
    • Unique refbrugse-pan_7780009_nl
    • コレクションセットPitched Roof Tile System
    • コレクションBrugse Pan
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-06-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)380
    • 幅(mm)230
    • 奥行き(mm)78
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 13
    • OmniClassタイトルConcrete Roof Tiles