製品の公開
De Nieuwe Hollander Plus
De Nieuwe Hollander Plus
De Nieuwe Hollander Plus
    Monier

    De Nieuwe Hollander Plus

    Google翻訳”,

    スタイリッシュで、より柔軟で、リニューアルされた: De Nieuwe Hollander Plus

    De Nieuwe Hollander Plus は、スタイリッシュでクラシックな外観と革新的な改良を組み合わせています。 Oude Holle、Verbeterde Holle、Opnieuw Verbeterde Holle と同様に、この屋根瓦は伝統的なオランダの屋根瓦モデルに付加価値を与えます。

    ニューホランダープラスは、長さと幅のバリエーションが豊富なため、施工時の柔軟性が向上します。この屋根瓦はユニモジュラー構造で、スネルデックと同じバテン間隔で使用できるため、さらに便利です。そのゆったりとしたサイズは、オランダ屋根特有の質感を保ちながら、屋根に高級感を与えます。

    仕様
    • Batten gauge 355 mm (Variable 325 - 355 mm) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 15° - 20° consult with the department Dakservice or ask our sales contact. Tile dimensions (L x W) 425 x 267 mm, Average coverage 225 mm +/- 2 mm.

    技術仕様
    • Unique refde-nieuwe-hollander-plus_7780082_nl
    • コレクションセットPitched Roof Tile System
    • コレクションDe Nieuwe Hollander Plus
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2025-09-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)425
    • 幅(mm)267
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEC003150
    • ETIM 名Roof tile
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_12
    • Uniclass2015詳細Clay interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルClay Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 11
    • OmniClassタイトルClay Roof Tiles

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ