製品の公開
De Nieuwe Hollander-V
De Nieuwe Hollander-V
De Nieuwe Hollander-V
    Monier

    De Nieuwe Hollander-V

    Google翻訳”,
    New Hollander-V は伝統的な外観を持ちますが、少し異なります。 Old Holle、改良型 Holle、および再び改良型 Holle と完全に一致する New Hollander-V は、伝統的なオランダの屋根瓦モデルに付加価値を提供します。 Monier Revit ファイルを適用するための説明ビデオについては、「リンク」および「説明ビデオ」にアクセスしてください。
    仕様
    • Batten gauge 355 mm (Variable 325 - 355 mm) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 15° - 17,5° consult with the department Dakservice or ask our sales contact. Tile dimensions (L x W) 420 x 267 mm, Average coverage 225 mm +/- 1 mm.
    技術仕様
    • Unique refde-nieuwe-hollander-v_7096771_nl
    • コレクションセットPitched Roof Tile System
    • コレクションDe Nieuwe Hollander-V
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-06-20
    • エディション1
    • 奥行き(mm)78
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_12
    • Uniclass2015詳細Clay interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルClay Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 11
    • OmniClassタイトルClay Roof Tiles

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得