製品の公開
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
    Monier

    Double Romane

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ロープロファイル。
    伝統的なダブルロマーネ。
    ゲージの変化を可能にするスライドタイル。
    インターロッキングが高くなったことで防水性が向上しました。
    従来のプロファイル。
    形と丸みを帯びた鼻。
    マウンテンクラスのタイル。

    仕様
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m2: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.3 kg. Weight per m2: from 41.3 to 48.6 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm. Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 29% / 16°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm*.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with straight joints or with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Tile profile category: Category G.
      Number of tiles per pallet: 160.
      Weight per pallet: 690 kg.
      Production sites: Saint-Nabord and Verberie plants.
      Mountain class: Conforms with standard NF P31-313 and suitable to altitude of 2,000 m.

    技術仕様
    • Unique refdouble-romane_7770128_fr
    • コレクションセットToitures en pente
    • コレクションDouble Romane
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2019-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)330
    • 奥行き(mm)67
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 13
    • OmniClassタイトルConcrete Roof Tiles
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス