製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bmigroup-monier/products/72826ace-b60e-4559-a937-321d6c437f4d
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Elabana Roof System
利用できません: アメリカ合衆国
Monier
フォロー
Elabana Roof System
Google翻訳”,
原文を見る
モニエ エラバナ トロピカル ルーフ システムは、屋根ふき技術、優れた品質、およびコスト効率において、世界クラスの工業的卓越性のすべての要素を橋渡ししています。
ダウンロード
仕様
仕様
Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm) Minimum roof pitch 17.5°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 9.7 - 11.3. Weight per m² 40.7 - 47.5 kg
技術仕様
技術仕様
Unique ref
elabana_7780063_my
コレクションセット
Pitched Roof Tile System
コレクション
Elabana
タイプ
ショーケース(モデル)
公開日
2024-05-20
エディション
1
高さ(Mm)
420
幅(mm)
330
奥行き(mm)
26
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bmigroup.com/my/product-and-system/pitched-roofs/concrete-tiles/elabana/
インストール手順
https://www.bmigroup.com/my/product-and-system/pitched-roofs/concrete-tiles/elabana/
説明用動画
https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g
製品識別情報
https://www.bmigroup.com/my/product-and-system/pitched-roofs/concrete-tiles/elabana/
技術説明
https://www.bmigroup.com/my/product-and-system/pitched-roofs/concrete-tiles/elabana/
関連
関連
主なマテリアル
コンクリート
製造国
マレーシア
正味重量(kg)
4.2
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
IFC分類
屋根
Uniclass2015コード
Pr_35_93_96_21
Uniclass2015詳細
Concrete tiles
MasterFormat 2014 コード
07 32 16
MasterFormat 2014 タイトル
Concrete Roof Tiles
OmniClassNumber
23-13 39 17 13
OmniClassタイトル
Concrete Roof Tiles
対応地域
アジア
マレーシア
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード