製品の公開
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
    Monier

    Feriane

    5つ星のうち3.83.8(12 レビュー)
    Google翻訳”,


    ハイコンターラージキャスト。
    100%の費用対効果。
    100%の利便性。
    4cmのカテゴリーで最大のバテンゲージ。
    100%オリジナルデザイン。
    はっきりと輪郭が描かれた底。
    取り付けが簡単で安定性に優れています。

    仕様
    • Type: Embossed interlocking clay tile, double interlocking, double overlap (for shallow pitch roofs). Number of tiles per m2: ≈ 11.3 to 13.2. Unit weight: ≈ 4.1 kg. Weight per m2: 46.3 to 54.1 kg. Overall length: ≈ 48 cm. Overall width: ≈ 29 cm. Useful width: from 22 to 23 cm. Variable gauge: from 34.5 to 38.5 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection): 19% / 10°76’. Longitudinal fitting tolerance: 4 cm. Transversal fitting tolerance: 1 cm. Linear metre of batten/m2: 2.6 to 2.9 lm. Installation: Laid with butt joints from left to right. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G3. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 180. Pallet weight: 740 kg. Production site: Roumazières plant.

    技術仕様
    • Unique refferiane_7770124_fr
    • コレクションセットToitures en pente
    • コレクションFeriane
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)290
    • 幅(mm)480
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_12
    • Uniclass2015詳細Clay interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルClay Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 11
    • OmniClassタイトルClay Roof Tiles
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス