製品の公開
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
    Monier

    Franche Comte

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,


    ロープロファイルラージキャスト。
    大きくてシームレスなキャスト。
    精密な輪郭。
    柔軟な設置のための適合公差。
    湾曲した排水区域。

    仕様
    • Type: Embossed interlocking clay tile, large cast, double interlocking, double overlap. Number of tiles per m2: 12.2 to 13. Unit weight: ≈ 3.4 kg. Weight per m2: ≈ 42.8 kg. Overall length: ≈ 44 cm. Overall width: ≈ 26.5 cm. Useful width: from 21.7 to 22.1 cm. Batten gauge: from 35.6 to 37 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof): 30% / 16°70’. Longitudinal fitting tolerance: 1.4 cm. Transversal fitting tolerance: 0.4 cm. Linear metre of batten/m2: from 2.7 to 2.8 lm. Installation: Laid with butt joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 300. Pallet weight: 816 kg. Production site: Roumazières plant.

    技術仕様
    • Unique reffranche-comte_7770120_fr
    • コレクションセットToitures en pente
    • コレクションFranche-Comte
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-03-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)265
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルClay Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 11
    • OmniClassタイトルClay Roof Tiles
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス