製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bmigroup-monier/products/58b8e17e-8a46-4a03-9f41-1bc098587757
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Frankfurter
利用できません: アメリカ合衆国
Monier
フォロー
Frankfurter
Google翻訳”,
原文を見る
ロマネスク様式や南ヨーロッパ風の特別なアクセントをご自宅に加えたい場合は、フランクフルター屋根が最適です。つまり、高品質の瓦を選んでいることになります。 Monier Revit ファイルを適用するための説明ビデオについては、「リンク」および「説明ビデオ」にアクセスしてください。
ダウンロード
仕様
仕様
Size: 420 x 330 mm Batten Gauge: 312-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 17.5 degrees. For more details follow links to Technical description.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
frankfurter_7780070_nl
コレクションセット
Pitched Roof Tile System
コレクション
Frankfurter
タイプ
ショーケース(モデル)
公開日
2024-06-20
エディション
1
高さ(Mm)
420
幅(mm)
330
奥行き(mm)
68
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/betondakpannen/frankfurter/
インストール手順
https://www.skgikob.nl/images/afbeeldingen/beoordelingsrichtlijnen/SKG-IKOB-Beoordelingsrichtlijnen/BRL_1513-1_dd_20-07-2022.pdf
説明用動画
https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g
製品識別情報
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/betondakpannen/frankfurter/
技術説明
https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h61/hc9/9804729417758/Frankfurter-technische-documentatie-Monierpdf
関連
関連
主なマテリアル
コンクリート
製造国
フランス
正味重量(kg)
4.4
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
IFC分類
屋根
Uniclass2015コード
Pr_25_93_72_17
Uniclass2015詳細
Concrete interlocking tiles
MasterFormat 2014 コード
07 32 16
MasterFormat 2014 タイトル
Concrete Roof Tiles
OmniClassNumber
23-13 39 17 13
OmniClassタイトル
Concrete Roof Tiles
対応地域
ヨーロッパ
オランダ
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード