製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bmigroup-monier/products/40de55ac-609c-49ab-909f-f426e760668a
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Horizon
利用できません: アメリカ合衆国
Monier
フォロー
Horizon
Google翻訳”,
原文を見る
新しい: 屋根が光学的にほぼ 1 つの継ぎ目のない表面を形成する非常に洗練されたデザインのコンクリート瓦です。これにより、Innoslate は最もエレガントで美しい仕上げとなり、現代の建築家への贈り物となります。 Monier Revit ファイルを適用するための説明ビデオについては、「リンク」および「説明ビデオ」にアクセスしてください。
ダウンロード
仕様
仕様
Batten gauge 305 mm (280 - 305 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 380 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1mm. Units per m2 of 164 - 17,9. Weight per m2 ± 49,7 kg
技術仕様
技術仕様
Unique ref
horizon_7780001_nl
コレクションセット
Pitched Roof Tile System
コレクション
Horizon
タイプ
ショーケース(モデル)
公開日
2024-06-20
エディション
1
高さ(Mm)
380
幅(mm)
230
奥行き(mm)
30
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/betondakpannen/horizon/
インストール手順
https://www.skgikob.nl/images/afbeeldingen/beoordelingsrichtlijnen/SKG-IKOB-Beoordelingsrichtlijnen/BRL_1513-1_dd_20-07-2022.pdf
説明用動画
https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g
製品識別情報
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/betondakpannen/horizon/
技術説明
https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/hd5/hb9/9034297376798/H7-Horizonpdf
関連
関連
主なマテリアル
コンクリート
製造国
フランス
正味重量(kg)
2.9
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
IFC分類
屋根
Uniclass2015コード
EF_30_10
Uniclass2015詳細
Roofs
MasterFormat 2014 コード
07 32 16
MasterFormat 2014 タイトル
Concrete Roof Tiles
OmniClassNumber
23-13 39 17 13
OmniClassタイトル
Concrete Roof Tiles
対応地域
ヨーロッパ
オランダ
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード