製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bmigroup-monier/products/140812b5-2499-4275-b3df-8985b5565d4b
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Legacy Mineral Roof System
利用できません: アメリカ合衆国
Monier
フォロー
Legacy Mineral Roof System
Google翻訳”,
原文を見る
モニエ レガシー ミネラル ルーフ タイルは、モダンでミニマリストな高級タイル プロファイルで、モダンで鮮やかな色がモダンな建築デザインに最適です。
ダウンロード
仕様
仕様
Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
技術仕様
技術仕様
Unique ref
legacy-mineral_7780059_my
コレクションセット
Pitched Roof Tile System
コレクション
Legacy Mineral
タイプ
ショーケース(モデル)
公開日
2024-05-20
エディション
1
高さ(Mm)
330
幅(mm)
420
奥行き(mm)
25
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bmigroup.com/my/product-and-system/pitched-roofs/concrete-tiles/legacy-mineral/
インストール手順
https://www.bmigroup.com/my/product-and-system/pitched-roofs/concrete-tiles/legacy-mineral/
説明用動画
https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g
製品識別情報
https://www.bmigroup.com/my/product-and-system/pitched-roofs/concrete-tiles/legacy-mineral/
技術説明
https://www.bmigroup.com/my/product-and-system/pitched-roofs/concrete-tiles/legacy-mineral/
関連
関連
主なマテリアル
コンクリート
製造国
マレーシア
正味重量(kg)
5.6
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
IFC分類
屋根
Uniclass2015コード
Pr_25_93_72_17
Uniclass2015詳細
Concrete interlocking tiles
MasterFormat 2014 コード
07 32 16
MasterFormat 2014 タイトル
Concrete Roof Tiles
OmniClassNumber
23-13 39 17 13
OmniClassタイトル
Concrete Roof Tiles
対応地域
アジア
マレーシア
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード