製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bmigroup-monier/products/36f113bb-1238-41ed-b1e0-84dd88b4be26
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Nordica Roof System
利用できません: アメリカ合衆国
Monier
フォロー
Nordica Roof System
Google翻訳”,
原文を見る
モニエ ノルディカ ルーフ システムは、丸みを帯びた波のデザインでマレーシアにまったく新しいルーフスケープをもたらします - 北欧とバルト地方からインスピレーションを得ています。
ダウンロード
仕様
仕様
Nordica Roof System Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 300 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 47.5 kg
技術仕様
技術仕様
Unique ref
nordica_7780062_my
コレクションセット
Pitched Roof Tile System
コレクション
Nordica
タイプ
ショーケース(モデル)
公開日
2024-05-20
エディション
1
高さ(Mm)
420
幅(mm)
330
奥行き(mm)
25
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bmigroup.com/my/product-and-system/pitched-roofs/concrete-tiles/nordica/
インストール手順
https://www.bmigroup.com/my/product-and-system/pitched-roofs/concrete-tiles/nordica/
説明用動画
https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g
製品識別情報
https://www.bmigroup.com/my/product-and-system/pitched-roofs/concrete-tiles/nordica/
技術説明
https://www.bmigroup.com/my/product-and-system/pitched-roofs/concrete-tiles/nordica/
関連
関連
主なマテリアル
コンクリート
製造国
マレーシア
正味重量(kg)
4.2
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
IFC分類
屋根
Uniclass2015コード
Pr_35_93_96_21
Uniclass2015詳細
Concrete tiles
MasterFormat 2014 コード
07 32 16
MasterFormat 2014 タイトル
Concrete Roof Tiles
OmniClassNumber
23-13 39 17 13
OmniClassタイトル
Concrete Roof Tiles
対応地域
アジア
マレーシア
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード