製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bmigroup-monier/products/0bec2365-f2ab-41cb-82b6-7e20e3962766
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
OVH 200
利用できません: アメリカ合衆国
Monier
フォロー
OVH 200
Google翻訳”,
原文を見る
OVH という名前は、Re-improved Hollow の略です。このパンは、何世紀にもわたってオランダの屋根を覆ってきた本物のアウデ ホレの論理的な継続です。 OVH 200 は、長年にわたって信頼できる、美しくクラシックな屋根瓦です。 Monier Revit ファイルを適用するための説明ビデオについては、「リンク」および「説明ビデオ」にアクセスしてください。
ダウンロード
仕様
仕様
Batten gauge 308 mm (306 - 308). Minimum Roof pitch 25°For roof pitches 15° - 25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 371 x 263 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 16,2 - 16,3. Weight per m2 ± 45,6 kg
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ovh200_7770105_nl
コレクションセット
Pitched Roof Tile System
コレクション
OVH 200
タイプ
ショーケース(モデル)
公開日
2024-06-20
エディション
1
高さ(Mm)
371
幅(mm)
263
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/ovh-200/
インストール手順
https://www.skgikob.nl/images/afbeeldingen/beoordelingsrichtlijnen/SKG-IKOB-Beoordelingsrichtlijnen/BRL_1513-2_dd_20-07-2022.pdf
説明用動画
https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g
製品識別情報
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/ovh-200/
技術説明
https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h07/hb0/9034297638942/H7-OVH-200pdf
関連
関連
主なマテリアル
セラミック
製造国
フランス
正味重量(kg)
2.8
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
IFC分類
屋根
Uniclass2015コード
EF_30_10
Uniclass2015詳細
Roofs
MasterFormat 2014 コード
07 32 13
MasterFormat 2014 タイトル
Clay Roof Tiles
OmniClassNumber
23-13 39 17 11
OmniClassタイトル
Clay Roof Tiles
対応地域
ヨーロッパ
オランダ
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード