製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bmigroup-monier/products/4d52133d-1731-482d-bb88-cbafcd530ecf
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
OVH 206
利用できません: アメリカ合衆国
Monier
フォロー
OVH 206
Google翻訳”,
原文を見る
クラシックな純オランダ屋根。 OVH 206 タイルは、当社の最も伝統的なモデルの 1 つです。 1世紀以上にわたって屋根に使用されてきました。この美しいクラシックなタイルは、長年にわたって信頼できるものです。 Monier Revit ファイルを適用するための説明ビデオについては、「リンク」および「説明ビデオ」にアクセスしてください。
ダウンロード
仕様
仕様
Batten gauge 315 mm (311 - 315 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 372 x 268 mm. Coverage 206 mm +/- 1mm. Units per m2 of 15,4 - 15,6. Weight per m2 ± 38,8 kg
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ovh206_7770104_nl
コレクションセット
Pitched Roof Tile System
コレクション
OVH 206
タイプ
ショーケース(モデル)
公開日
2024-06-20
エディション
1
高さ(Mm)
372
幅(mm)
268
奥行き(mm)
78
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/ovh-206/
インストール手順
https://www.skgikob.nl/images/afbeeldingen/beoordelingsrichtlijnen/SKG-IKOB-Beoordelingsrichtlijnen/BRL_1513-2_dd_20-07-2022.pdf
説明用動画
https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g
製品識別情報
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/ovh-206/
技術説明
https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/hf6/hac/9034297704478/H7-OVH-206pdf
関連
関連
主なマテリアル
セラミック
製造国
フランス
正味重量(kg)
2.5
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
IFC分類
屋根
Uniclass2015コード
Pr_25_93_72_12
Uniclass2015詳細
Clay interlocking tiles
MasterFormat 2014 コード
07 32 13
MasterFormat 2014 タイトル
Clay Roof Tiles
OmniClassNumber
23-13 39 17 11
OmniClassタイトル
Clay Roof Tiles
対応地域
ヨーロッパ
オランダ
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード