製品の公開
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
    Monier

    Regence

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    キャラクターと魅力が脚光を浴びています。

    軽量で設置が簡単です。

    モダンさとクラシックな外観を兼ね備えたフラットタイル。

    柔軟な設置のための適合公差。

    仕様
    • Type: Small flat cast clay tile. Number of tiles per m²: from 19.2 to 20.3 Unit weight: ≈ 2.3 kg. Weight per m²: from 44.2 to 46.7 kg. Overall length: ≈ 32.8 cm. Overall width: ≈ 22.6 cm. Useful width: ≈ from 18.6 to 18.8 cm. Variable longitudinal gauge: 26,6 to 27,6 cm. Minimum slope (Protected site with under-roof): 45 % / 24°23’. Longitudinal fitting tolerance: 1 cm. Transversal fitting tolerance: 0.3 cm. Linear metre of batten/m²: from 3.7 lm. Laying: Laid with staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-203 [DTU 40.211]. Tile profile category: Category G0. Silicone product: An additive is necessary for the seals. Number of tiles per pallet: 510 Weight per pallet: 1180kg. Production site: Roumazières plant.

    技術仕様
    • Unique refregence_7770116_fr
    • コレクションセットToitures en pente
    • コレクションRegence
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-10-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)328
    • 幅(mm)226
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_12
    • Uniclass2015詳細Clay interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルClay Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 11
    • OmniClassタイトルClay Roof Tiles
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス