製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bmigroup-monier/products/c477211e-027e-47b9-9c2f-e616811239ca
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Signy Finnez
利用できません: アメリカ合衆国
Monier
フォロー
Signy Finnez
Google翻訳”,
原文を見る
Signy-Finnez モデルでは選択の自由を提供します。クラシックな家にもぴったりですが、モダンな家にも完璧にマッチします。マットな無煙炭の屋根瓦がクリエイティブなひねりを加えています。次に、素朴な赤の色合いを見てください。 Monier Revit ファイルを適用するための説明ビデオについては、「リンク」および「説明ビデオ」にアクセスしてください。
ダウンロード
仕様
仕様
Batten gauge 300 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 480 x 326mm. Coverage 280mm +/- 1mm. Units per m2 of 9.7– 11.9. Weight per m2 47.5 – 58.3kg
技術仕様
技術仕様
Unique ref
signy-finnez_7770102_nl
コレクションセット
Pitched Roof Tile System
コレクション
Signy Finnez
タイプ
ショーケース(モデル)
公開日
2024-06-20
エディション
1
高さ(Mm)
483
幅(mm)
329
奥行き(mm)
61
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/signy-finnez/
インストール手順
https://www.skgikob.nl/images/afbeeldingen/beoordelingsrichtlijnen/SKG-IKOB-Beoordelingsrichtlijnen/BRL_1513-2_dd_20-07-2022.pdf
説明用動画
https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g
製品識別情報
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/signy-finnez/
技術説明
https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h3a/h96/9053097623582/H7-Signy-Finnezpdf
関連
関連
主なマテリアル
セラミック
製造国
フランス
正味重量(kg)
4.9
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
IFC分類
屋根
Uniclass2015コード
EF_30_10
Uniclass2015詳細
Roofs
MasterFormat 2014 コード
07 32 13
MasterFormat 2014 タイトル
Clay Roof Tiles
OmniClassNumber
23-13 39 17 11
OmniClassタイトル
Clay Roof Tiles
対応地域
ヨーロッパ
オランダ
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード