製品の公開
VH-Variabel Plus
VH-Variabel Plus
VH-Variabel Plus
    Monier

    VH-Variabel Plus

    Google翻訳”,

    クラシックで親しみやすく、リニューアルされたVH-Variabel Plus屋根タイル

    改良型中空屋根瓦「 VH-Variabel Plus」は、長年にわたり高い評価を得ており、進化を続けています。クラシックでスタイリッシュな外観と特徴的な「V」字型の排水ガイド、そして柔らかなウェーブが特徴のVH-Variabelは、美しく親しみやすいダッチルーフに最適です。この新世代は、長さと幅のバリエーションがさらに増えたことで柔軟性がさらに向上し、あらゆる屋根構造に完璧に適応します。

    仕様
    • Batten gauge 300 mm (288 - 310 mm). Minimum Roof pitch 15°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 377 x 255 mm. Coverage 220 mm +/- 2mm. Units per m2 of 14,7 - 15,8. Weight per m2 ± 42,7 kg

    技術仕様
    • Unique refvh-variabel-plus_7780081_nl
    • コレクションセットPitched Roof Tile System
    • コレクションVH-Variabel Plus
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2025-09-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)377
    • 幅(mm)255
    • 奥行き(mm)67
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEC003150
    • ETIM 名Roof tile
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_12
    • Uniclass2015詳細Clay interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルClay Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 11
    • OmniClassタイトルClay Roof Tiles

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ