製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bmigroup-monier/products/29df1a92-0335-4e4e-8698-eb4f1cf10d4a
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
VH-Variabel
利用できません: アメリカ合衆国
Monier
フォロー
VH-Variabel
Google翻訳”,
原文を見る
VH ヴァリアベルは改良型ホロウです。長年にわたって活躍している鍋です。その理由の一つは、控えめでスタイリッシュな外観にあります。 VH-Variabelは、わずかな凹凸で美しく親しみやすい屋根イメージを演出するのに最適です。 Monier Revit ファイルを適用するための説明ビデオについては、「リンク」および「説明ビデオ」にアクセスしてください。
ダウンロード
仕様
仕様
Batten gauge 300 mm (288 - 300 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 361 x 256 mm. Coverage 220 mm +/- 1mm. Units per m2 of 15,2 - 15,8. Weight per m2 ± 40,3 kg
技術仕様
技術仕様
Unique ref
vh-variabel_7770099_nl
コレクションセット
Pitched Roof Tile System
コレクション
VH Variabel
タイプ
ショーケース(モデル)
公開日
2024-06-20
エディション
1
高さ(Mm)
361
幅(mm)
258
奥行き(mm)
82
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/vh-variabel/
インストール手順
https://www.skgikob.nl/images/afbeeldingen/beoordelingsrichtlijnen/SKG-IKOB-Beoordelingsrichtlijnen/BRL_1513-2_dd_20-07-2022.pdf
説明用動画
https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g
製品識別情報
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/vh-variabel/
技術説明
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/vh-variabel/
関連
関連
主なマテリアル
セラミック
製造国
フランス
正味重量(kg)
3.2
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
IFC分類
屋根
Uniclass2015コード
Pr_25_93_72_12
Uniclass2015詳細
Clay interlocking tiles
MasterFormat 2014 コード
07 32 13
MasterFormat 2014 タイトル
Clay Roof Tiles
OmniClassNumber
23-13 39 17 11
OmniClassタイトル
Clay Roof Tiles
対応地域
ヨーロッパ
オランダ
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード