製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bmigroup-monier/products/3a8a3b1f-e80c-4338-8d29-bdd9d4e4a265
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Vlakke Mulden
利用できません: アメリカ合衆国
Monier
フォロー
Vlakke Mulden
Google翻訳”,
原文を見る
Vlakke Mulden は、長年にわたり好調なタイルです。何十年にもわたって、数え切れないほどの家を風や天候から守ってきました。信頼性と安心感があり人気のタイルです。 Monier Revit ファイルを適用するための説明ビデオについては、「リンク」および「説明ビデオ」にアクセスしてください。
ダウンロード
仕様
仕様
Size: 420 x 242 mm Batten Gauge: 338-350 mm Cover width: 205 mm Minimum Roof pitch 25 degrees. For more details follow links to Technical description.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
vlakke-mulden_7780005_nl
コレクションセット
Pitched Roof Tile System
コレクション
Vlakke Mulden
タイプ
ショーケース(モデル)
公開日
2024-06-20
エディション
1
高さ(Mm)
420
幅(mm)
242
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/vlakke-mulden/
インストール手順
https://www.skgikob.nl/images/afbeeldingen/beoordelingsrichtlijnen/SKG-IKOB-Beoordelingsrichtlijnen/BRL_1513-2_dd_20-07-2022.pdf
説明用動画
https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g
製品識別情報
https://www.bmigroup.com/nl/hellend-dak/keramische-dakpannen/vlakke-mulden/
技術説明
https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h6e/h49/9034298556446/H7-Vlakke-Muldenpdf
関連
関連
主なマテリアル
セラミック
製造国
フランス
正味重量(kg)
3.1
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
IFC分類
屋根
Uniclass2015コード
EF_30_10
Uniclass2015詳細
Roofs
MasterFormat 2014 コード
07 32 13
MasterFormat 2014 タイトル
Clay Roof Tiles
OmniClassNumber
23-13 39 17 11
OmniClassタイトル
Clay Roof Tiles
対応地域
ヨーロッパ
オランダ
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード