製品の公開
919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,
直立スプリンクラー標準応答-1/2"-3/4"
仕様
  • UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
技術仕様
  • Unique refart-919-a-920-a-sprinkler-upright-standard-response
  • コレクションセットSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • コレクションSprinkler heads/Testine sprinkler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-28
  • エディション1
関連
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - スプリンクラーシステム