製品の公開
Bock ElectriTHERM Swing Tank Plus Water Heater
Bock ElectriTHERM Swing Tank Plus Water Heater

    Bock ElectriTHERM Swing Tank Plus Water Heater

    Google翻訳”,

    スイングタンクプラス

    • シングルパスまたはマルチパスヒートポンプシステムのスイングタンクとして商業用ヒートポンプ給湯システムで使用するために設計されています
    • PLUS - 周囲温度が 40°F 未満のとき、または緊急時のバックアップ ユニットとして、マルチパス ヒート ポンプのエネルギー入力を増強する手段です。
    • 3つの入力間のステップ変調(最小、中、最大)
      • 暖房要求時、初期入力は(提供された)屋外温度センサーの読み取り値に基づきます(≥40°F = 最小; <40°F、≥24°F = 中間; <24°F = 最大)
      • 最低の電気抵抗入力でタンク温度を回復しようとする
      • センサーが設定点から低下し続ける場合、追加の入力が追加されます
    • 2つの構成が利用可能
      • 12.1/24/36kW
      • 18/36/49.5kW
    • 208、240、または480 VAC
    • 50ガロンと119ガロンのモデル
    • ASME セクション IV HLW - 119 ガロン モデルで利用可能
    • 多彩な配管オプション
      • (5) 2インチNPT接続(50ガロン)
      • (5) 2.5インチNPT接続(119ガロン)
      • オプションの上部側接続(追加のパイプニップルが付属)
    • 温度監視用のサーモウェル3個(最大ø0.38インチセンサー)
    • 2つの動作モード - スイングタンクプラスモードまたは標準電気温水器モード(緊急バックアップのみ)
    • BACnet MSTP規格
    • アラーム出力(通常開、無電圧ドライ接点)
    • 有効化/無効化(工場出荷時のジャンパーを使用)
    • 最大入力を制限するディップスイッチ
    • 最大設定温度182°F
    • AHRI認定
    • UL認定
      • UL 1453 – 電動ブースターおよび業務用貯湯タンク式給湯器
      • NSF 372およびNSF 5
    • 5年間の限定タンク保証


      仕様
      • 50 Gallon:

        SKUElectriTHERM 50 Gallon Swing Tank Plus
        Weight275.000000

        119 Gallon:

        SKUElectriTHERM 119 Gallon Swing Tank Plus
        Weight525.000000

        119 Gallon ASME:

        SKUElectriTHERM 119 Gallon ASME Swing Tank Plus
        Weight550.000000
      技術仕様
      • Unique refelectritherm-swing-tank-plus-water-heater
      • コレクションセットStorage Water Heaters
      • コレクションHeavy Duty Electric
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-03-01
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Commercial water heaters
      • UNSPSC40101826
      • Uniclass2015コードPr_60_60_96_28
      • Uniclass2015詳細Electric storage water heaters
      • MasterFormat 2014 コード22 33 36.16
      • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
      • OmniClassNumber23-31 29 00
      • OmniClassタイトルHot Water Heaters

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国
      カナダ