製品の公開
Light Electric Commercial Electric Water Heaters

Light Electric Commercial Electric Water Heaters

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

特徴

  • 6/12/20/30/40/50ガロンの容量
  • ASHRAE 90.1bおよびCEC認定を取得
  • 20ガロン以上のモデルはNAECA III要件に準拠しています
  • 頑丈な厚鋼構造
  • スチールタンクに融合したガラス
  • 腐食防止用の単一陽極棒
  • スケールの蓄積を最小限に抑えるように設計された亜鉛メッキ銅シースエレメント
  • サーモスタットの動作範囲は115°F~175°F
  • 工場出荷時に設置された温度および圧力バルブ
  • 現場で電圧とkWを変換するためのUL認定変換キット

リークセンサーおよび遮断弁アクセサリ

  • センサーが水漏れを検知すると給水を停止し、警報を発します
  • 鉛フリーANSI/NSF 61 Annex G認定3/4インチポート遮断バルブ
  • 中央警報装置に接続するためのリレー出力接点
  • 制御機能には、可聴アラームとバルブ状態表示灯が付いています
  • 簡単な設置 - 標準の120 VACコンセントに差し込むだけ
  • 10フィートのワイヤーロープセンサーで周囲の漏水検知が可能


技術仕様
  • Unique reflight-electric-commercial-electric-water-heaters
  • コレクションセットStorage Water Heaters
  • コレクションLight Electric (Point of Use)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-27
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ