製品の公開
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
    BoConcept

    Bolzano - chaise longue, Right 8500

    Google翻訳”,

    モーテン・ゲオルセンがデザインしたボルツァーノ・シェーズロングは、くつろぎのひとときを演出します。温かみのある温かみのあるデザインと、彫刻的なシルエットと曲線的なデザインが、高い快適性をもたらします。左用シェーズロングと右用シェーズロングの2タイプがあり、どんな空間にもマッチする現代的なラウンジチェアです。

    ボルツァーノ ラウンジソファは、有機的な形状と曲線を基調とし、人と人との繋がりを育み、家庭に心地よい空間を演出します。洗練された丸みを帯びたシルエットのボルツァーノ シェーズロングは、クリーンでミニマルなラインが特徴で、時代を超えて愛されるモダンで洗練されたデザインです。

    細部まで配慮

    優れた座り心地

    仕様
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      76 cm

      Depth

      91 cm

      Height

      76 cm

      Legs height

      3 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      46 kg

      Width

      176 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      446185006092

      技術仕様
      • Unique refBolzano-8500
      • コレクションセットBolzano
      • コレクションSofa
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-06-30
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル1C ポリウレタン
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
      • IFC分類家具
      • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
      • Uniclass2015詳細Sofas