製品の公開
Ariete intonaco 1.5
Boero

Ariete intonaco 1.5

Google翻訳”,

ハイビルドテクスチャーシロキサン樹脂アンチアルジーコーティング

Ariete Intonaco 1.0は、ファサード保護に関する標準DIN4108-3に準拠しています。

このコーティングは、鉱物製品に特有の高い透湿性、低い吸水率、高い撥水性を備えています。

微生物(藻類、カビ、地衣類)の攻撃的な作用からフィルムを保護する特別な添加剤の結果として、標準EN 15457(耐真菌性)およびEN 15458(藻類耐性)に準拠しています。

制御された粒子サイズのフィラーは、基板上の欠陥を隠します。用途の多様性、あらゆるタイプの組積造基板への優れた接着性、および非常に簡単な適用により、この製品は歴史的建造物の改修や現代建築の着色に特に適しています。

断熱コーティングとしての使用は推奨されない塗料:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1 B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347


仕様
  • High-build textured siloxane resin anti-algae coating. Please see Italian version for full specification.
技術仕様
  • Unique refAriete-intonaco-1_5
  • コレクションセットHigh-build textured siloxane resin anti-algae coating
  • コレクションAriete intonaco 1.5
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • UNSPSC名称Paint filters
  • UNSPSC40161524
  • Uniclass2015コードAc_25_20_60
  • Uniclass2015詳細Painting

対応地域

ヨーロッパ