ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
微粒子プラストライト配合防藻アクリルエクストラコーティング
CO2拡散に対する高い耐性により優れた炭酸化防止効果を発揮するため、鉄筋コンクリート構造物の保護に最適です。
新築または改築された建物の保護と装飾に適しており、優れた耐候性、耐アルカリ性、良好な透湿性、低い吸水性を特徴としています。
フィルムを微生物(藻類、カビ、地衣類)の攻撃から保護する特殊添加剤により、EN 15457(カビ耐性)および EN 15458(藻類耐性)規格に準拠しています。
ファサード保護に関する規格 DIN 4108-3 に準拠しています。
断熱コーティングとして使用が推奨されない塗料:
I COLORI STORIC DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1
B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285
I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2
B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。