製品の公開
Biquarz 1.5
Boero

Biquarz 1.5

Google翻訳”,

高ビルドアクリルポリマーアンチアルジーコーティング

外装用の高ビルドアクリルポリマー防藻コーティング。高い塗布厚さ(最大1.5mm)により、基材の欠陥を隠蔽し、「天然石灰」タイプの仕上げを得ることができます。

配合に使用されている顔料と特殊なフィラーは、通気性に影響を与えることなく、大気中の薬剤や摩耗に対する優れた耐性を製品に与えます。

この製品は、藻類、カビ、地衣類の攻撃的な作用からフィルムを保護する特別な添加剤の結果として、標準EN 15457(真菌耐性)およびEN 15458(藻類耐性)にも準拠しています。

断熱コーティングとしての使用は推奨されない塗料:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347


仕様
  • High-build acrylic polymer anti-algae coating. Please see Italian version for full specification.
技術仕様
  • Unique refBiquarz-1_5
  • コレクションセットHigh-build acrylic polymer anti-algae coating
  • コレクションBiquarz 1.5
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • UNSPSC名称Paint filters
  • UNSPSC40161524
  • Uniclass2015コードAc_25_20_60
  • Uniclass2015詳細Painting