ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
高塗膜アクリルシロキサン防藻コーティング
外装用厚膜アクリルシロキサン防藻コーティング。最大1.0mmの厚い塗布厚により、下地の欠陥を隠蔽し、「天然石灰」のような仕上がりを実現します。ファサード保護に関するDIN 4108-3規格に準拠しています。配合に使用されている顔料と特殊充填剤により、優れた耐候性および耐摩耗性を備えています。シロキサンポリマーを含有しているため、優れた透湿性と撥水性を備えています。また、藻類、カビ、地衣類の侵食からフィルムを保護する特殊添加剤を配合しているため、EN 15457(耐菌性)およびEN 15458(耐藻性)規格にも準拠しています。
断熱コーティングとして使用が推奨されない塗料:
最低環境基準(イタリア CAM)に準拠しています。I COLORI STORIC DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1
B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285
I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2
B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。