製品の公開
Finishing system for external insulation with mineral wool certified ETA compliant with CE with acrylic siloxane covering
Boero

Finishing system for external insulation with mineral wool certified ETA compliant with CE with acrylic siloxane covering

Google翻訳”,

ベースプレート|モルタルGB831グレー0.8-1.2/GB831ライト1.2|断熱パネル:ミネラルウール|アンカー用ヘッド|アンカープレート|フラッシュワッシャー/キャップ|モルタルGB831グレー0.8-1.2/GB831ライト1.2|ファイバーグラスメッシュ|モルタルGB831ホワイト1.2/グレー0.8-1.2|プライマーP378|ビクアルザクリルシロキサン1.0-1.5をカバー|終了セクション

ロックウールのCE準拠ETA認定断熱システム

1.ホームベース

2.モルタル/接着剤

3.ロックウールパネル

4.タッセリの口紅

5.スチールネイル付き拡張ダボ

6.ワッシャーからワイヤーへ

7.モルタル/接着剤

8.グラスファイバーメッシュ

9.モルタル/接着剤

10.着色プライマーP378

11.ビクアルザクリルシロキサンコーティング1.0

12.上部閉鎖プロファイル

ロックウールを使用したBoerothermシステムは、有効な断熱を保証するだけでなく、高い吸音特性を備えています。そこに含まれる断熱材、倍密度のコーティングされていないロックウールの剛性シートも、高い寸法安定性と優れた透湿性を特徴としています。

層序5は以下で構成されています:

開始ベース:0.8〜1.2 mmの厚さの滴下を備えたアルミニウムベースは、絶縁パネルの設置の開始点として使用されます。拡張プラグを使用してサポートに固定することで、絶縁材料のレベリングが容易になり、スピードが上がり、正しい取り付けが簡単になります。

スムージング/接着剤:モルタルは、断熱パネルの接着とその後のスムージングの両方に単一の製品として使用されます。欧州規格ETAG004に準拠しています。

ロックウールパネル:倍密度のコーティングされていないミネラルウールの剛性断熱パネルは、断熱システム用に特別に設計されています。パネルは非常に通気性があります。µの値が1に等しいため、「通気性のある」シーリングパッケージを作成できます。 Rockwoolパネルは、Reaction to fire A1クラスにも属しています。不燃性で、直火にさらされても煙や落下が発生せず、延焼を防ぎ、建築要素の耐火性能を向上させるのに役立ちます。それがインストールされている。

プラグ用ワッシャー:ミネラルウールパネルを備えた外部断熱システムのプラグのヘッドの直径を大きくするために使用されるポリプロピレンロゼット。

EXPANSION DOWEL :熱橋を減らすためにプラスチックでコーティングされた電気亜鉛メッキ鋼釘を備えたポリプロピレン拡張アンカー。使用カテゴリB(中実レンガ)およびC(中空レンガ)のETAG014による承認。

スレッドワッシャー:EPSワイヤーワッシャーはプラグヘッドを覆うために使用されます。それはより高い断熱を保証し、断熱プレートと同じ高さの表面を均一にし、機械的固定点の正確な熱橋の排除を確実にします。

ガラス繊維ネット:ヨーロッパ規格ETAG 004に準拠した耐アルカリ性ガラス繊維ネットは、断熱パネルの上に敷設されたスムージングモルタルの層に完全に埋め込まれている必要があります。これは、システムが受ける可能性のある機械的応力(沈降運動、収縮現象、熱偏位、外部要因)を吸収して均一に分散し、ひび割れの形成を回避するために、モルタル層の補強として外部コーティングに使用されますファサードで。

PIGMENTED PRIMER P 378 :アクリル樹脂をベースにした着色プライマーで、厚いアクリル、アクリルシロキサン、エラストマー製品で作られた仕上げシステムのプライマーとして理想的ですが、従来のコーティングのプライマーとしても理想的です。それは基板に均一性を与え、仕上げ製品の被覆を最適化し、後続の装飾層の最終的な美的外観を改善します。まだ完全に成熟していない新しいプラスターの場合、それは基板の炭酸化によって生成された塩の表面への移動を減らします。

厚さBIQUARZACRYLSILOXANEコーティング:厚さのアクリルシロキサンコーティングは、大気中の物質、衝撃、藻類から下層を正しく保護し、基板の欠陥を均一にして「砂岩」タイプの仕上げを実現します。最終的な美的側面を区別するさまざまな粒子サイズが利用可能です。

上部閉鎖プロファイル:厚さ0.8〜1.2 mmの塗装済みアルミニウムの断熱パネルと無地の石のサブウィンドウの間の接合プロファイルは、断熱パネルの最後の実行の上部の閉鎖として使用され、水の浸透。



仕様
  • VOCE DI CAPITOLATO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA:

     Su supporti asciutti, puliti e ben stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di FONDO 2000, fissativo consolidante a base di polimeri acrilici in microemulsione, con eccezionale capacità di penetrazione nel substrato, da utilizzarsi solo in caso di supporti particolarmente sfarinanti o assorbenti. Peso specifico: 1,01 ± 0,02 gr/cm3. Residuo secco: 11 ± 0,5 % p/p.

    L’applicazione sarà eseguita a pennello previo diluizione 50:100 con acqua.

     Stuccare eventuali cavillature statiche con MALTA GB 831.

     Si proceda con la posa di pannelli in in EPS Grafitato (spessore de definirsi da parte del prescrittore)  con le seguenti caratteristiche: 

    1. Classe di comportamento al fuoco: E 
    2.  Tolleranze dimensionali: T1 – L2 – W2 – S2 – P3
    3. Conduttività termica: 0.031 W/mK
    4. Resistenza alla compressione: >100 KPa (EN 826)
    5. Resistenza alla flessione: 150 KPa (EN 12089).

     La posa dei pannelli avverrà a corsi sfalsati, per il lato più lungo, a partire da un apposito profilo metallico che offre una base perfettamente orizzontale. L’incollaggio sarà effettuato mediante l’utilizzo di MALTA GB 831 applicata con frattazzo dentato su tutta la lastra (spessore 6-7 mm) o per punti più cordolo a 20 mm dal perimetro. L’ancoraggio sarà integrato da tasselli ad espansione con testa a “fungo” BOERO (1 al centro del pannello ed 1 per ogni angolo) e chiodo in acciaio.

    La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall’incollaggio dei pannelli. Qualora si producano fessure superiori ai 2 mm tra i bordi delle lastre, saranno compensate inserendo zeppe di lana di roccia. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall’incollaggio dei pannelli.

     Lungo gli spigoli delle facciate ed i contorni alle finestre si installeranno paraspigoli in pvc con rete per la protezione dagli urti accidentali montati prima della stesura del successivo rasante e dell’affogamento della rete di armatura. Allo stesso modo, su spigoli orizzontali di superfici rientranti dovranno essere montati i profili rompigoccia. Per offrire una base di partenza solida e lineare si valuti la sistemazione di profili metallici di partenza.

     In seguito alla posa e al fissaggio dei pannelli in Eps si eseguirà una prima rasatura con MALTA GB 831 per uno spessore di almeno 3 mm sopra la quale si stenderà la rete in fibra di vetro BOERO da 150 gr/mq sovrapposta ai bordi per 10 cm ed annegata nella stessa malta. Una ulteriore stesura di Malta GB 831 dello spessore di almeno 2 mm sarà eseguita il giorno successivo.

    Dopo aver atteso almeno 15 gg. per la stagionatura della malta applicata si proceda come segue:

    Applicazione di una mano di Fondo P 378, fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro.

     Applicazione di una mano di Silnovo, rivestimento antialga per esterni,a base di polisilicati di potassio e stabilizzatori organici. Silnovo Intonaco risponde alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate e DIN 18363 secondo la quale un prodotto si può definire “minerale” se contiene meno del 5% di sostanze organiche.E’ caratterizzato da elevata permeabilità al vapore ed elevata idrorepellenza.La presenza di cariche a curva granulometrica controllata permette di uniformare e mascherare supporti disomogenei ed irregolari. Inoltre è conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), EN 15458 ( resistenza alla crescita delle alghe), grazie a speciali additivi che proteggono il film dall'aggressione di muffe, licheni, ecc.

    Da stendersi a frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,06 m UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1; 

    Valore di assorbimento di acqua: W = 0,22 kg/m2 h0,5 UNI EN 1062-3. 

    L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2 kg di prodotto per m².

    Il rivestimento Biquarzacrilsilossanico può essere replicato con le tinte della mazzetta I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 1 e I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 2. Le tinte di seguito riportate sono sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto: I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1: B133, B141, B142, B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150 B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, B169, B178, B228, B229, B230, B231, B232, B233, B248, B249, B250, B254, B260, B268, B269, B270, B271, B272, B279, B281, B282, B285. I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2: B301, B302, B303, B304, B305, B306, B307, B308, B309, B310, B311, B312, B313, B314, B315, B316, B317, B318, B319, B320, B321, B322, B323, B324, B325, B326, B327, B328, B329, B330, B331, B332, B333, B334, B335, B336, B337, B338, B339, B340, B341, B342, B343, B344, B345, B346, B347, B348, B349, B350
技術仕様
  • Unique refEIFS-stratigrafia-cappotto-6
  • コレクションセットFinishing systems
  • コレクションExternal insultaion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-18
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • UNSPSC名称Thermal insulation
  • UNSPSC301415
  • OmniClassNumber23-13 25 19 15
  • OmniClassタイトルThermal Insulation Coatings

対応地域

ヨーロッパ