製品を公開する
Botanic Tilia
Botanic Tilia
Botanic Tilia
Botanic Tilia
Botanic Tilia
    Bolon

    Botanic Tilia

    Google翻訳,

    これはより濃いダークブラウンです。ティリアは深みのある濃厚な色です。この興味深い色合いは他の色を引き立てます。

    Botanic は、時代を超越しながらも現代的なコレクションです。エレガントで、包み込むような、親しみやすいデザインです。このコレクションは、織りの手触りと柔らかな構造に合わせて慎重に選ばれた、バランスのとれた長持ちするカラー スケールが特徴です。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を十分に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER102671
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102823
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • 固有参照番号Botanic-tilia
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループBotanic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-15
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ビニール
    • 副素材布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17
    • OmniClass タイトルCarpet Flooring
    • CSI UniFormat II コードB1010
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Construction