製品を公開する
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
    Bolon

    Graphic Tan

    Google翻訳,

    高級感を醸し出す、目を引く温かみのあるブラウン。この控えめなパターンは、決して平凡にならずに溶け込む力を持っています。

    Graphic は、エレガントで時代を超越したさまざまな色彩の 4 つの洗練されたパターンのコレクションです。決して平凡ではない真のクラシック。このコレクションは、洗練性と摩耗に対する耐久性の両方を必要とする高級インテリアに最適です。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を十分に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER

      116455

      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  116457
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • 固有参照番号Graphic-tan
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループGraphic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-25
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17
    • OmniClass タイトルCarpet Flooring
    • CSI UniFormat II コードB1010
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Construction