製品を公開する
Silence Visual
Silence Visual
Silence Visual
Silence Visual
Silence Visual
    Bolon

    Silence Visual

    Google翻訳,

    自然、織物、寄木細工にインスピレーションを得た、柔らかく構造化された茶色のフローリング。歴史的な織物と古典的な伝統的な木製の寄木細工のパターンに影響を受け、独自の織り技法により、目を引く深みと構造が生まれ、見事な 3D 効果と遊び心のある光の反射が生まれます。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を完全に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106221
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103704
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • 固有参照番号Silence-visual
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループSilence
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-08-02
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ビニール
    • 副素材布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17
    • OmniClass タイトルCarpet Flooring