製品を公開する
BKB Sisal Sand
BKB Sisal Sand
BKB Sisal Sand
BKB Sisal Sand
BKB Sisal Sand
BKB Sisal Sand
BKB Sisal Sand
    Bolon

    BKB Sisal Sand

    Google翻訳,

    サイザル麻マットにインスピレーションを得たフローリング。柔らかく、しっかりとした質感でありながら耐久性も兼ね備えた、サンドベージュのフローリングです。クラシックでスタイリッシュなパターンと、柔らかなテキスタイルのような質感と構造を備え、オフィス、ホテルなど、様々な空間に最適なフローリングソリューションです。このコレクションは、耐摩耗性32の折り糸で織られています。

    当社製品特有の3D反射特性により、CAD画像は実際の色を正確に再現していない場合がございますのでご了承ください。色を十分にご確認いただくために、サンプルをご注文いただくことをお勧めします。

    織りデザインのフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER102748
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102793
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1


    技術仕様
    • 固有参照番号Sisal-sand
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループBKB
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-08-02
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC コード30161701
    • Uniclass 2015 コードPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 説明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClass 番号23-15 17 17
    • OmniClass タイトルCarpet Flooring