製品を公開する
Botanic Canyon
Botanic Canyon
Botanic Canyon
Botanic Canyon
Botanic Canyon
Botanic Canyon
    Bolon

    Botanic Canyon

    Google翻訳,

    砂漠からは、暖色系のテラコッタ色が生まれます。キャニオンは、部屋に時代を超えた雰囲気を添える赤茶色の色調です。

    Botanic は、時代を超越しながらも現代的なコレクションです。エレガントで、包み込むような、親しみやすいデザインです。このコレクションは、織りの手触りと柔らかな構造に合わせて慎重に選ばれた、バランスのとれた長持ちするカラー スケールが特徴です。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を完全に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114158
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114197
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • 固有参照番号botanic-canyon
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループBotanic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - ビニール
    • IFC分類Floor