製品の公開
Botanic Cilia
Botanic Cilia
Botanic Cilia
Botanic Cilia
Botanic Cilia
    Bolon

    Botanic Cilia

    Google翻訳”,

    曇りの日の砂の色、ベージュ。Cilia は、どんな鋭いエッジの色も優しく和らげるニュートラル カラーです。

    Botanic は、時代を超越しながらも現代的なコレクションです。エレガントで、包み込むような、親しみやすいデザインです。このコレクションは、織りの手触りと柔らかな構造に合わせて慎重に選ばれた、バランスのとれた長持ちするカラー スケールが特徴です。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を完全に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER102673
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102825
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • Unique refBotanic-cilia
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションBotanic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction
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
    類似製品