製品の公開
Botanic Osier
Botanic Osier
Botanic Osier
Botanic Osier
Botanic Osier
    Bolon

    Botanic Osier

    Google翻訳”,

    ニュートラルなグレーは、あまりにもありふれた色なので、ただそこに存在するだけです。オシエは、まるで堅固な山の岩のように、シンプルで飾り気のない色です。非常に汎用性が高い色と言えるでしょう。

    ボタニックは、時代を超越した現代的なコレクションです。エレガントで、包み込むような温かみがあり、親しみやすい雰囲気を醸し出しています。このコレクションは、織り地の触感と柔らかな質感に合わせて厳選された、バランスの取れた、色褪せしにくいカラーパレットを特徴としています。

    当社の製品は独自の3D反射特性を備えているため、これらのCAD画像は実際の色を正確に表現していない場合があります。色味を十分に確認するには、サンプルをご注文いただくことをお勧めします

    織り模様の床材/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER

      102674
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102826
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • Unique refBotanic_Osier
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションBotanic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction