製品を公開する
Elements Tweed
Elements Tweed
Elements Tweed
Elements Tweed
Elements Tweed
    Bolon

    Elements Tweed

    Google翻訳,

    Elements は、温かみのある色調と持続可能な価値を特徴とする控えめなコレクションです。織り目のあるツイードは、石、木、織物などの触覚のある生きた素材からインスピレーションを得た自然な色調を強調します。その結果、私たちが見るのと同じくらい強く感じる内面の調和と美的バランスが生まれます。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を完全に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER117483
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  117485
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING  Bfl-s1


    技術仕様
    • 固有参照番号elements-tweed
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループElements
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-09
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Access flooring
    • UNSPSC コード30161717
    • Uniclass 2015 コードEF_30_20
    • Uniclass 2015 説明Floors