製品を公開する
Emerge Billow
Emerge Billow
Emerge Billow
Emerge Billow
Emerge Billow
Emerge Billow
Emerge Billow
    Bolon

    Emerge Billow

    Google翻訳,

    野生の草がうねるにつれて、変化する緑の色合いが目に飛び込んできます。日光は、この新しいニュートラルをスペクトルの隅々まで輝かしい発見へと導きます。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を完全に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER112002
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  112014
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • 固有参照番号emerge-billow
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループEmerge
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-11
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - ビニール
    • IFC分類Floor