製品の公開
Graphic Duo Grey
Graphic Duo Grey
Graphic Duo Grey
Graphic Duo Grey
Graphic Duo Grey
Graphic Duo Grey
Graphic Duo Grey
    Bolon

    Graphic Duo Grey

    Google翻訳”,

    洗練されたグレーのデュオは、明るい色と暗い色を組み合わせ、すっきりとした印象を与えます。この普遍的なパターンは時代を超越しており、決して流行遅れになることはないと言えます。

    Graphic は、エレガントで時代を超越したさまざまな色彩の 4 つの洗練されたパターンのコレクションです。決して平凡ではない真のクラシック。このコレクションは、洗練性と摩耗に対する耐久性の両方を必要とする高級インテリアに最適です。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を十分に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER116643
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


    技術仕様
    • Unique refGraphic-duo-grey
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションGraphic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction